JAJU751G September 2019 – October 2023
DESHENG GUO は、テキサス・インスツルメンツのシステム・アプリケーション・エンジニアであり、電力供給産業分野の一部としてカスタマイズされた電源ソリューションの開発を担当しています。この職務において、パワー・エレクトロニクス、電力変換、EMI と EMC、電力とシグナルの整合性、アナログ回路の設計に関する豊富な経験を、多くの高プロファイル組織で活かしています。2007 年には Harbin Institute of Technology with Power electronics から修士号を取得し、高効率電源の研究と設計に重点を置いて長年にわたって DELTA の DPEC で働いてきました。
MINGHAN DONG は、テキサス・インスツルメンツのシステム・エンジニアであり、産業用部門の電源設計サービスのデジタル・リファレンス・デザイン・ソリューションの開発を担当しています。C2000 ファームウェアの設計とアナログ電源回路の設計に重点を置いています。中国の杭州、浙江大学で電気/電子工学の修士号を取得しています。
JINHAN ZENG は、テキサス・インスツルメンツのアナログ・フィールド・アプリケーション・エンジニアであり、産業分野のお客様を担当し、最適なシステム・ソリューションを提供しています。この設計の LLC 部分に GaN を採用し、システム全体のシステム性能を 0.3% 向上させ、お客様に GaN の電力データを提供しました。アナログ・ソケットとスイッチング電源アプリケーションに重点を置いており、Huawei での就労経験があります。中国深センの、深セン大学で電子工学の学士号を取得しています。