JAJU768A November   2019  – July 2020

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 システム設計理論
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
      2. 3.2.2 テスト結果
  9. 4デザイン・ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  10. 5関連資料
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6著者について
  12. 7改訂履歴

システムの説明

ECall アプリケーションでは、メイン・バッテリの電圧が高いとき、ECall 内のすべての関連回路は、降圧コンバータを経由してメイン・バッテリから電力を供給されます。メイン・バッテリ電圧が低いレベルに低下すると、降圧コンバータがブラウンアウトし、バックアップ・バッテリが動作を開始して、昇圧コンバータ経由で機器に電力を供給します。従来型の ECall ブロック図を、図 1-1 に示します。高電圧降圧コンバータのほかに、2 つの昇圧コンバータと 1 つのチャージャが使用されており、2 つの昇圧コンバータによって冗長性があり、効率が低下します。

GUID-C2C8EDFF-6A98-4FA0-B593-BD07ACE38CD7-low.png図 1-1 従来型 ECall のブロック図

TIDA-050031 は、図 1 に示す従来型の ECall ブロック図の冗長性を回避するとともに、コストとサイズが考慮されています。このリファレンス・デザインは、車載用 ECall アプリケーション向けに、シンプルで低コストのバックアップ電源回路を実現します。構造は非常にシンプルです。この回路では、1 つの昇圧コンバータのみを使用します。昇圧コンバータ TPS61088-Q1 は、2V の入力電圧で高効率の 8V/1.6A を出力できます。このため、バックアップ・バッテリの電圧が 2V まで低下しても問題ありません。バックアップ・バッテリの寿命が延長されるとともに、TIDA-050031 は柔軟性が高く、冗長性も低くなっています。