JAJU768A November 2019 – July 2020
TIDA-050031 の性能仕様を、表 1-1 に示します。リニア・チャージャは、100mA の定電流でバックアップ・バッテリを充電します。バックアップ・バッテリの電圧が 2V まで低下したとき、最大バックアップ電力は 12.8W に達する可能性があります。
主要な機能 | 設計目標 | 注 |
---|---|---|
リニア・チャージャの電流 | 100mA | 公差 ±25% |
最大バックアップ電力 | 8V/1.6A | バックアップ・バッテリの電圧が 2V のとき |