JAJU768A November 2019 – July 2020
TPS61088-Q1 は、Vin が 2.7V~12V で、高い電力密度を持つ同期整流昇圧コンバータで、車載用途向けの高効率、小型のソリューション用に設計されています。TPS61088-Q1 の最低入力電圧は 2.7V で、1 または 2 セルのリチウムイオン・バックアップ・バッテリ (BUB) 用の昇圧として動作し、スピーカー、アンテナ、その他の回路を駆動するため高い出力電力が必要な ECall などのアプリケーションに使用できます。