JAJU768A November   2019  – July 2020

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 システム設計理論
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
      2. 3.2.2 テスト結果
  9. 4デザイン・ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  10. 5関連資料
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6著者について
  12. 7改訂履歴

テスト構成

このセクションでは、TIDA-050031 を正しく接続および構成する方法について説明します。

  1. 降圧コンバータ、LDO、および TPS61088-Q1 昇圧コンバータを有効にします。
  2. DC 電源の正のピンを J1 (Vin) に、GND ピンを J2 (GND) に接続します。
  3. DC 電源をオンにし、負荷電流を 1.5A に設定します。
  4. 1 時間後にバックアップ・バッテリが充電されたら、DC 電源をオフにします。
  5. TPS61088-Q1 が動作を開始します。
  6. DC 電源をオフにします。