JAJU768A November   2019  – July 2020

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 システム設計理論
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
      2. 3.2.2 テスト結果
  9. 4デザイン・ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  10. 5関連資料
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6著者について
  12. 7改訂履歴

主な使用製品

このリファレンス・デザインは、以下のデバイスを採用しています。

  • TPS61088-Q1 は、完全統合型の 10A 同期整流昇圧コンバータです
  • LMR33630-Q1 は、入力電圧範囲の広い 3A 同期整流降圧型電圧コンバータです
  • TPS7A2501 は、パワー・グッドを搭載した 300mA、18V、超低 IQ、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータです
  • ATL431AIBDZR は、低 IQ で可変の高精度シャント・レギュレータです