JAJU768A November 2019 – July 2020
このリファレンス・ガイドの主な特長は、降圧コンバータがブラウンアウトしたときに、TPS61088-Q1 昇圧コンバータがシステムに電圧をただちに供給できることです。TPS61088-Q1 昇圧コンバータは常に動作できます。降圧コンバータが正常に動作し、9V を出力しているとき、この 9V の電圧が TPS61088-Q1 の出力に追加され、FB ピンの電圧が 1.3V を超えるため、TPS61088-Q1 はスイッチングを停止し、低消費電力モードで動作します。入力側から流れる電流は 3μA 未満です。