JAJU768A November 2019 – July 2020
2000mAh LiFePO4 コンデンサの充電電圧と充電電流を、図 3-1 および 図 3-2 に示します。初期充電電流は適切に制限されています。負荷電流は 100mA です。
1.5A の負荷電流における TPS61088-Q1 昇圧コンバータの変換効率を、図 3-3 に示します。バックアップ・バッテリの電圧が 2V まで低下しても、非常に高い変換効率が維持されます。