JAJU768A November 2019 – July 2020
TPS7A2501 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧と、非常に低い静止電流 (IQ) が特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。TPS7A25 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.64V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を備え、ほとんどのマイクロコントローラ (MCU) のリファレンス電圧に使用できる高精度のレギュレーションを行えます。