JAJU768A November 2019 – July 2020
TIDA-050031 のブロック図を、図 2-1 に示します。降圧コンバータの出力電圧は 9V に設定されています。バックアップ・バッテリは、リニア・チャージャを経由し、この 9V の電圧で充電されます。メイン・バッテリの電圧が低下し、降圧コンバータ LMR33630-Q1 がブラウンアウトすると、リニア・チャージャは動作を停止します。バックアップ・バッテリは、昇圧コンバータ TPS61088-Q1 を経由して ECall システムにエネルギーを供給します。