JAJU785A
January 2017 – March 2020
改訂履歴
特長
デジタル制御式の 2 相インターリーブ LLC 共振 DC/DC コンバータ
500W (1 相あたり 250W) の全負荷電力または 42.5A の全負荷電流
Vin:370V~410V DC
Vout:12V DC
共振周波数:250kHz、スイッチング周波数範囲:200kHz~350kHz
ピーク効率:94.5%、負荷が定格の 10% を上回っている場合に 90% 超の効率
追加ハードウェアなしで、複数の相間で優れたカレント・シェアを実現
プログラマブル制限付きフェーズ・シェディング
故障保護:相 / 出力過電流および出力過電圧
各種 C2000 powerSUITE ツールでサポート