JAJU790 April 2020
TPS92611-Q1 向けのこのリファレンス・デザインは、車載リア・ライト用の EMC に準拠したデザインです。これはバッテリ直結型のアプリケーションであり、複数のシングルチャネル・デバイスと異常検出ピンが相互接続されているため、単一障害発生時にすべてを停止する機能を実現できます。TIDA-050041 では、ISO11452-4 試験の 200mA 置換法と HKMC ES96200 規格に基づくバルク電流注入 (BCI) 試験に合格するための推奨事項も提示しています。