JAJU792 July 2020
2 段の定電圧昇圧コンバータは、2 つの同期整流降圧コンバータに電力を供給し、ハイビームやロービーム、および方向指示器 (ウィンカー) の駆動に対応
昼間点灯ライト (DRL) と車幅灯向けの SEPIC コンバータ
ボディ・コントロール・モジュールから供給される電力との互換性を確保
ハイビームとロービームや、方向指示器向けに、単一 LED の短絡や、出力の短絡と開路の検出を実施し、故障の報告と該当回路の無効化で対処
逆極性バッテリ保護
最大 30W のハイビーム / ロービーム
ターン・インジケータは、1.5Hz で最大 15W、50% デューティ・サイクルに対応
方向指示器入力から出力までの遅延時間は 10ms 未満
昼間点灯ライト / 車幅灯:最大 15W