JAJU808 July   2021

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Design Considerations
      1. 2.2.1  System Control and Processing
      2. 2.2.2  Analog Front End
      3. 2.2.3  Input Voltage Monitoring: 5 V, 20 V, 40 V, and ±5 V
      4. 2.2.4  Bidirectional Current Sense: ±2 A
      5. 2.2.5  Unipolar Current Sense: 0.25 A to 1 A
      6. 2.2.6  TMP461-SP: Local and Remote Temperature Sensing
      7. 2.2.7  NTC Thermistor Temperature Sensing
      8. 2.2.8  Adjustable Voltage Source
      9. 2.2.9  Fixed Output Current Source
      10. 2.2.10 Adjustable 4-mA Current Source
      11. 2.2.11 Power Tree and Power Sequencing
    3. 2.3 Highlighted Products
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  DAC121S101QML-SP
      4. 2.3.4  LMP7704-SP
      5. 2.3.5  INA901-SP
      6. 2.3.6  LM4050QML-SP
      7. 2.3.7  LM158QML-SP
      8. 2.3.8  LM139QML-SP
      9. 2.3.9  TMP461-SP
      10. 2.3.10 TPS7A4501-SP
      11. 2.3.11 TPS7H2201-SP
  8. 3Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 3.1 Required Hardware and Software
      1. 3.1.1 Hardware
      2. 3.1.2 Software
    2. 3.2 Test Setup
      1. 3.2.1 Voltage Monitor Test Setup
      2. 3.2.2 Current Monitor Test Setup
    3. 3.3 Test Results
      1. 3.3.1 Voltage Measurement - Noise Floor Results
      2. 3.3.2 Voltage Measurement - Linearity Results
      3. 3.3.3 Current Measurement - Noise Floor Results
      4. 3.3.4 Current Measurement - Linearity Results
      5. 3.3.5 Analog Outputs
  9. 4Design and Documentation Support
    1. 4.1 Design Files
      1. 4.1.1 Schematics
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 Documentation Support
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
  10. 5About the Author

概要

このリファレンス・デザインは、耐放射線の衛星遠隔測定 (テレメトリー) システムに適した高度なモジュール型のソリューションを採用しています。この設計は LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト・ボードにフィードバックを返します。また、制御されたアナログ出力を採用しており、保護と最適な効率を実現します。大半の宇宙アプリケーションは、衛星の複数のサブシステム内で、これら 3 つの重要な測定可能値を監視する必要があります。