JAJU808 July   2021

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Design Considerations
      1. 2.2.1  System Control and Processing
      2. 2.2.2  Analog Front End
      3. 2.2.3  Input Voltage Monitoring: 5 V, 20 V, 40 V, and ±5 V
      4. 2.2.4  Bidirectional Current Sense: ±2 A
      5. 2.2.5  Unipolar Current Sense: 0.25 A to 1 A
      6. 2.2.6  TMP461-SP: Local and Remote Temperature Sensing
      7. 2.2.7  NTC Thermistor Temperature Sensing
      8. 2.2.8  Adjustable Voltage Source
      9. 2.2.9  Fixed Output Current Source
      10. 2.2.10 Adjustable 4-mA Current Source
      11. 2.2.11 Power Tree and Power Sequencing
    3. 2.3 Highlighted Products
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  DAC121S101QML-SP
      4. 2.3.4  LMP7704-SP
      5. 2.3.5  INA901-SP
      6. 2.3.6  LM4050QML-SP
      7. 2.3.7  LM158QML-SP
      8. 2.3.8  LM139QML-SP
      9. 2.3.9  TMP461-SP
      10. 2.3.10 TPS7A4501-SP
      11. 2.3.11 TPS7H2201-SP
  8. 3Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 3.1 Required Hardware and Software
      1. 3.1.1 Hardware
      2. 3.1.2 Software
    2. 3.2 Test Setup
      1. 3.2.1 Voltage Monitor Test Setup
      2. 3.2.2 Current Monitor Test Setup
    3. 3.3 Test Results
      1. 3.3.1 Voltage Measurement - Noise Floor Results
      2. 3.3.2 Voltage Measurement - Linearity Results
      3. 3.3.3 Current Measurement - Noise Floor Results
      4. 3.3.4 Current Measurement - Linearity Results
      5. 3.3.5 Analog Outputs
  9. 4Design and Documentation Support
    1. 4.1 Design Files
      1. 4.1.1 Schematics
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 Documentation Support
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
  10. 5About the Author

サポート・リソース

TI E2E™ サポート ・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の使用条件を参照してください。