JAJU809 march 2023
CDCLVP111-SP クロック・ドライバは、LVPECL 入力の 1 つの差動クロックペア (CLK0、CLK1) を、10 ペアの差動 LVPECL クロック (Q0~Q9) 出力に、最小限のスキューで分配します。CDCLVP111-SP は、入力マルチプレクサに 2 つのクロック・ソースを接続できます。CDCLVP111-SP は、50Ω の伝送経路の駆動に特化して設計されています。出力ピンが使用されないときは、消費電力を削減するためオープンのままにしておくことをお勧めします。差動ペアの出力ピンのうち一方だけを使用する場合、他方の出力ピンは同様に 50Ω に終端する必要があります。
シングルエンド入力動作が必要な場合は、VBB リファレンス電圧出力を使用します。この場合、VBB ピンを CLK0 へ接続し、10nF のコンデンサを経由して GND へバイパスします。高速性能を発揮するには、差動モードの使用を強く推奨します。CDCLVP111-SP は、-55℃~125℃での動作が規定されています。