JAJU809 march   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 設計ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 設計手順
      1. 2.3.1 複数の JESD204B の同期要件
      2. 2.3.2 クロック・ツリーの設計
        1. 2.3.2.1 クロック周波数の計画
        2. 2.3.2.2 クロック・ツリーのコンポーネント
          1. 2.3.2.2.1 クロック・リファレンス
          2. 2.3.2.2.2 クロック・リファレンス・バッファ
          3. 2.3.2.2.3 クロック分配
          4. 2.3.2.2.4 周波数合成
        3. 2.3.2.3 位相遅延の調整オプション
        4. 2.3.2.4 位相ノイズの最適化
        5. 2.3.2.5 シングル・イベント効果 (SEE) の検討事項
        6. 2.3.2.6 MIMO システム用クロック・ツリーの拡張
      3. 2.3.3 パワー・マネージメント
        1. 2.3.3.1 電源設計の検討事項
        2. 2.3.3.2 放射線耐性強化 (Rad-Hard) 電源ツリー
          1. 2.3.3.2.1 放射線耐性保証 (RHA) 負荷スイッチ
          2. 2.3.3.2.2 放射線耐性保証 (RHA) DC/DC 降圧コンバータ
          3. 2.3.3.2.3 放射線耐性保証 (RHA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V リニア・レギュレータ
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V リニア・レギュレータ
        3. 2.3.3.3 過電流検出回路
  9. 3ハードウェアとソフトウェアの使用開始
    1. 3.1 ハードウェアの構成
      1. 3.1.1 クロッキング・ボードのセットアップ
        1. 3.1.1.1 電源
        2. 3.1.1.2 入力リファレンス信号
        3. 3.1.1.3 入力同期信号
        4. 3.1.1.4 出力信号
        5. 3.1.1.5 プログラミング・インターフェイス
        6. 3.1.1.6 FMC+ アダプタ・ボードのセットアップ
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM のセットアップ
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM のセットアップ
        9. 3.1.1.9 マルチチャネル同期のセットアップ
    2. 3.2 ソフトウェア
      1. 3.2.1 必要なソフトウェア
      2. 3.2.2 クロッキング・ボードのプログラミング・シーケンス
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM のプログラミング・シーケンス
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM の評価プログラミング・シーケンス
  10. 4テストと結果
    1. 4.1 テスト構成
    2. 4.2 結果
      1. 4.2.1 位相ノイズの測定結果
      2. 4.2.2 マルチチャネル・クロックの位相揃え
      3. 4.2.3 信号チェーンの性能
      4. 4.2.4 チャネル間スキューの測定
    3. 4.3 まとめと結論
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計サポート
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 部品表 (BOM)
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
  12. 6著者について
    1. 6.1 謝辞

入力リファレンス信号

入力リファレンス信号をセットアップするときは、次のオプションを使用します。

  • オプション 1:オンボード・リファレンス LMK61E2 (U2) はジャンパ J16 を使用して起動され、156MHz の LVDS 出力を生成するよう工場出荷時にプログラムされています。U2 は、I2C インターフェイスを使用して異なるクロック周波数を生成するようにプログラムできます。クロッキング・ボードには CDCLVP111-SP クロック・バッファ (U9) が搭載されており、U2 または外部リファレンス Y1 からのリファレンス入力を選択して、ボード上のクロッキング・デバイスに分配します。U9 は、ジャンパ J30 のピン 2~3 にある短いジャンパを使用して、LMK61E2 リファレンスを選択できます。J8 の短いジャンパを取り除いて、電源を Y1 と絶縁します。
  • オプション 2:外部リファレンス信号を OSCin_P および OSCin_N コネクタに接続します。外部リファレンスを接続するとき、J8 の短いジャンパを取り除いて Y1 の電源をオフにし、C87 を取り外します。外部リファレンス・クロックを使用する場合、J30 が U13 リファレンス・クロック・バッファをイネーブルにする必要があるので、J30 のピン 1~2 に短いジャンパを配置します。同時に、ジャンパ J16 を取り除いて、電源を U2 と絶縁します。
  • オプション 3:ジャンパ J8 を使用してオンボードの VCXO Y1 に電源を投入し、R39 を取り除いて OSCIN_N コネクタに 50Ω を接続することで、100MHz の信号をクロック・バッファ (U9) の CLK0_P ピン入力に出力します。J30 のピン 1~2 に短いジャンパを配置し、クロック供給デバイスにリファレンスを分配します。同時に、ジャンパ J16 を取り除いて、電源を U2 と絶縁します。
  • オプション 4:LMK04832-SP がシングル PLL モード (PLL2) で動作する場合は、上記のオプションのいずれかを使用します。LMK04832-SP が分配モードまたはデュアル PLL モードで動作する場合は、動作入力周波数に応じて外部リファレンスを J6、J10、J5 のいずれかに接続します。次に、LMH5401-SP ベースのアクティブ・バラン (U6) とオンボードのパッシブ・バラン (U40) のどちらかを選択します。最後に、C79 と C80、または C38 と C3 を配置して、U1 の CLKin1 ピンへのパスを選択します。分配モードで動作するときは、ジャンパ J8 を取り除いて Y1 の電源をオフにします。分配モードで、入力周波数が 3GHz を超えるときは、J5 コネクタを経由する外部クロック入力を LMK04832-SP の Fin0 ピンに供給し、R553 と R554 を経由して外部クロックを接続し、R555 と R556 を取り除くことができます。