JAJU809 march 2023
RHA LDO のポートフォリオには、このアプリケーションに適した設計のデバイスとして、TPS7A4501-SP と TPS7H1101-SP の 2 つがあります。
この 2 つのデバイスのうち、TPS7A4501-SP は、電流能力が 0.75A と小さい代わりに電源リップル除去性能が向上しています。このデザインでは、低消費電力でクリーンな電源を必要とするデバイス用のレギュレータとして TPS7A4501-SP を使用します。LMH5401-SP 完全差動アンプは、このパスを経由して電力を受け、クロック・バッファとして使用されます。クリーンな電源により、クロックの追加ジッタが低減されます。
TPS7H1101-SP は、クロック・シンセサイザ LMX2615-SP の 3.3V レール、中央クロック分配、ジッタ・クリーナ回路 LMK04832-SP、CDCLVP111-SP、およびクロック終端抵抗ネットワークに電力を供給します。3A の電流供給を選択したとき、必要な電流の量は TPS7A4501-SP および TPS7H1101-SP の能力を超えています。両方の LDO の計算については、セクション 2.3.3.2.3.1 およびセクション 2.3.3.2.3.2 を参照してください。