JAJU809 march 2023
ADC12DJ3200EVMCVAL ハードウェアのセットアップ手順については、ADC12DJ3200EVMCVAL 評価基板のユーザー・ガイドを参照してください。
ADC12DJ3200EVMCVAL は、ADC へのクロック供給を内部で行うか、外部で行うかを選択できます。DEVCLK の選択は、共有パッド上のコンデンサの配置に基づいて行われます。外部の DEVCLK を使用するには、C49 と C52 を接続し、C50 と C51 を取り除きます。外部の SYSREF と ADC を接続するには、R67 を取り除き、R70 を接続して、TIDA-010191 クロック・ボードからコネクタ J22 に SYSREF を供給します。