クロック・リファレンス入力には 2 つのオプションがあります。
- 最初の、推奨されるオプションは、外部クロック・リファレンスです。外部クロック・リファレンスを使用すると、最終的な設計で求められるターゲット・クロックに接続でき、クロック信号パスのパフォーマンス評価時にクロック・リファレンスが影響を及ぼす可能性を最小限に抑えることができます。このドキュメントのテストでは、Wenzel 製の発振器 (100MHz) を、非常に低い位相ノイズのクロック・ソースとして使用しています。
- 2 つ目のオプションは、産業グレードの発振器からのオンボード・クロック・リファレンスを使用することです。この設計では、プログラマブル・クロック・ジェネレータ LMK61E2 を使用します。このデバイスは、大規模な試験装置なしでサブシステムを評価するのに役立ちます。LMK61E2 はテストのみを目的としており、放射線性能は定義されていません。