TIDA-010191 クロッキング・ボードには FTDI デバイスが搭載されており、ソフトウェア GUI をサポートするには、このデバイスを 1 回プログラムする必要があります。FTDI ユーティリティの FT-prog が Web からインストールされます。図 3-4 に示すように、製品の説明は TIDA01019x に設定されています。
クロッキング・ボード・デバイスは HSDC TIDA01019x GUI によってプログラムされ、TIDA-010191 ツール・ページからダウンロードできます。
すべてのデバイスは、低レベル・ビュー・ページに構成ファイルをロードすることで構成されます。
- LMX2615-SP の位相ノイズを測定するには、次の構成を行います。
- Wenzel のソースから 100MHz の外部リファレンスを提供します
- LMX2615-SP デバイスは、CDCLVP111-SP 経由でリファレンスを取得します。LMX2615-SP は、位相ノイズを測定するために、100MHz のリファレンス周波数と 200MHz の位相検出器周波数用に、さまざまな周波数でプログラムされています
- クロック・スキューを測定するには、次の構成を行います。
- LMK61E2 は 100MHz にプログラムされます。低レベル・ビュー・ページでファイルを構成します
- LMK04832-SP はシングル PLL モードにプログラムされ、100MHz のリファレンスを使用して 20MHz の SYSREF 周波数を生成し、SYSREFREQ 信号と SYNC 信号を両方の LMX2615-SP デバイスに供給します
- どちらの LMX2615-SP デバイスも、100MHz の位相検出器周波数で共通の構成ファイルを使用してプログラムされ、両方のデバイスから 20MHz の SYSREFout (RFoutB)、リピータ・モードで 3.2GHz の RFoutA および SYSREF を生成します
- ADC12DJ3200-SP の SNR と、複数の ADC 評価基板間のスキューを測定するには、次の構成を行います。
- LMK61E2 は 100MHz にプログラムされます。低レベル・ビュー・ページでファイルを構成します
- LMK61E2_100M.cfg
- LMK61E2_EEPROM_Write.cfg
- LMK04832-SP はシングル PLL モードにプログラムされ、100MHz のリファレンスを使用して 20MHz の SYSREF 周波数を生成し、SYSREFREQ 信号と SYNC 信号を両方の LMX2615-SP デバイスに供給します。また、このデバイスは、TSW14J57 キャプチャ・カード用の FPGA クロックと FPGA SYSREF も生成します
- Load LMK04832-SP_160MFCLK_20MSYSREF_100MREF.cfg
- どちらの LMX2615-SP デバイスも、100MHz の位相検出器周波数で共通の構成ファイルを使用してプログラムされ、両方のデバイスから 20MHz の SYSREFout (RFoutB)、リピータ・モードで 3.2GHz の RFoutA および SYSREF を生成します
- LMX2615-SP_AB_3.2G_100MREF_SYSREF_Repeater.cfg