JAJU809 march 2023
低ノイズ電源は、アナログ・フロント・エンドの性能に重要です。電源からアナログ・フロント・エンドへのノイズ結合パスを、図 2-11 に示します。図 2-11 には、電源ノイズがデータ・コンバータの出力スペクトルに及ぼす影響も示されています。以前に説明したように、データ・コンバータのスペクトルには、電源ノイズに起因する 2 つの成分があります。
堅牢な設計を行うには、次の点を考慮します。
アナログ・フロント・エンドでは、データ・コンバータのクロック電源レールとアナログ電源レールに、低ノイズの電源が必要です。DC/DC コンバータにポスト・レギュレータを使用する、DC/DC コンバータの出力を適切にフィルタリングするなど、必要な予防措置を講じてください。
DC/DC コンバータの後に LDO が続く場合、サイズと熱性能の点でトレードオフがあります。複数のスイッチ・モード電源が同期している場合、これによってビート周波数と EMI を低減できます。