JAJU809 march 2023
異なる入力周波数での 2 つの ADC12DJ3200EVMCVAL チャネル間の時間スキューを、図 4-12と 図 4-13 に示します。このスキューは、各 ADC からキャプチャされた信号間の位相差を計算することで評価されます。これらの測定は 3.2GHz のサンプリング周波数で行われ、測定された時間スキューは各入力周波数で 5ps 未満でした。
997MHz 入力の 2 つの ADC について、出力サンプルのプロットを図 4-12 に示します。このプロットは、3200MHz サンプリング・クロックの最初のナイキスト・ゾーンにあります。図 4-13 は、2482MHz 入力の出力サンプルのプロットです。これは、3200MHz サンプリング・クロックの 2 番目のナイキスト・ゾーンにあります。2482MHz の入力信号は、882MHz へのエイリアスになります。