JAJU809 march 2023
TIDA-010191 クロッキング・ボードと LMX2615-SP デバイスは、基板が同一なため、結果はほぼ同じです。クロック・ボードのさまざまなクロック周波数で LMX2615-SP の位相ノイズ性能を測定した結果を、表 4-1 に示します。測定された位相ノイズのプロットを、図 4-5 から図 4-7 までに示します。
出力周波数 (MHz) | 条件 | LMX2615-SP データシートの位相ノイズ (dBc/Hz) | TIDA-010191 の測定位相ノイズ (dBc/Hz) |
---|---|---|---|
3.5 | 10kHz のオフセット | -111.5 | -112.2 |
100kHz のオフセット | -115.3 | -114.4 | |
1MHz のオフセット | -121.9 | -120.6 | |
10MHz のオフセット | -146.3 | -146.7 | |
40MHz のオフセット | -150.9 | -151.5 | |
9.0 | 10kHz のオフセット | -104.9 | -110 |
100kHz のオフセット | -111.4 | -111.8 | |
1MHz のオフセット | -121.9 | -122.3 | |
10MHz のオフセット | -146 | -147 | |
40MHz のオフセット | -153 | -154 | |
15.0 | 10kHz のオフセット | -100.8 | -106.1 |
100kHz のオフセット | -107.2 | -107.7 | |
1MHz のオフセット | -114.3 | -114 | |
10MHz のオフセット | -140.4 | -140.8 | |
40MHz のオフセット | -151 | -149 |