JAJU809 march 2023
eFuse の設計仕様:
RIL (Ω) = 45500 / (IL (A)) = 7.58kΩ、標準値 7.59kΩ
10% の電源電圧降下 (4.5V) を考慮した計算も行っています。以下の計算は、RTOP が 100kΩ のとき、RBOTTOM が 11.66kΩ で、標準値が 11.5kΩ に変更されていることを示しています。
ここで
RBOT_EN に選択される標準値 = 11.5kΩ
ここで
結果:5.914V ≧ VIN
デバイスの過電圧保護 (OVP) 機能は、OVP ピンに接続された VIN からの分圧抵抗を使用して構成できます。OVP のトリップ電圧は、絶対最大 VIN 電圧よりも低くする必要があります。OVP ピンの電圧が VOVPR を超えると、OVP 機能がトリップされ、FET がオフになり、VOVPF より低い電圧で FET がオンに維持されます。
ここで
ここで
結果:5.17V ≧ VIN
このスイッチは、オン / オフ入力 (EN) により制御されます。