JAJU809 march 2023
LDO の設計仕様:
ここで
RBOTTOM = RTOP / ((VOUT / VFB - 1)) = 11.47kΩ、標準値 = 11.5kΩ
LDO のイネーブル・ピンは、電源シーケンス用に TPS50601A-SP パワー・グッド・ピンに接続されています。LDO の出力電流は 1A を上回るため、デバイスのスペクトル・ノイズを比較的低く保つために、最小ドロップアウト電圧は 500mV に決められています。