JAJU809 march 2023
-1dBFS 差動入力とデュアル・チャネル・モード (JMODE3) での、ADC12DJ3200-SP の測定された SNR 性能を、表 4-2 に示します。測定された SNR を、ADC12DJ3200EVMCVAL のオンボード・クロック、および TIDA-010191 のクロックと比較すると、ほぼ同等の性能が示されています。シングル・チャネル・モード、サンプリング周波数 3200MHz でのスペクトル結果を、図 4-9 から図 4-11 までに示します。
入力周波数 (MHz) | ADC データシートの SNR (dBFS) | ADC12DJ3200EVM のオンボード・クロックの測定値 (dBFS) | TIDA-010191 の測定値 (dBFS) |
---|---|---|---|
997 | 55.5 | 55 | 55.6 |
2482 | 55 | 53.4 | 53.9 |
4997 | 53 | 51.4 | 50.4 |