JAJU809 march 2023
FMC+ アダプタ・ボードは、ADC12DJ3200EVMCVAL EVM や TSW14J57EVM と接続して、データレーンをパススルーします。また、TIDA-010191 クロッキング・ボードまたは ADC12DJ3200EVMCVAL EVM から FPGA クロック、FPGA SYSREF、SYNC を取得するための接続を備えています。図 3-2 の回路図に従って、クロッキング・ボードから FPGA クロックと SYSREF を接続します。