JAJU812 March 2021
本リファレンス・デザインは、単一の絶縁を使用するマルチチャネル半導体リレー (solid state relay、SSR) を提示します。本リファレンス・デザインでは、複数の SSR を独立して制御するため、単一絶縁型電源と共通グランド・ゲート駆動回路を備えたマルチチャネル・デジタル・アイソレータを使っています。本リファレンス・デザインでは、24VAC 駆動リレーの電流定格は最大 2A です。しかし、最大 240VAC かつより大きい電流定格に拡張することもできます。各 SSR チャネルの専有面積は 75mm2 未満であり、各部品の最大の高さは約 3mm なので、電磁リレーに比べるとかなりのサイズ縮小を実現できます。単一の絶縁型電源採用で、ボード面積の縮小と BOM (部品表) コストの削減に貢献します。