JAJU812 March   2021

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
    1. 1.1 Key System Specifications
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Design Considerations
      1. 2.2.1 Multichannel SSR with Independent Isolation Between SSR Channels
      2. 2.2.2 Design Challenge With Single Isolation
      3. 2.2.3 Multichannel SSR Drive With Single Isolation Multichannel Digital Isolator
      4. 2.2.4 Need of High-Impedance Voltage Translator
      5. 2.2.5 Design to Minimize Cross-Coupling and MOSFET Gate Pick up Due to Other SSR Switching
      6. 2.2.6 Schematic: Design of Gate-Drive Circuit
        1. 2.2.6.1 Calculation of Gate-Driver Power Consumption
      7. 2.2.7 Schematic: Digital Isolator Circuit
      8. 2.2.8 Schematic: 3.3 V to 10V_ISO, 5V_ISO Power Supply
    3. 2.3 Highlighted Products
      1. 2.3.1 ISO7760
      2. 2.3.2 ISO7740
      3. 2.3.3 ISO7041
      4. 2.3.4 CSD19538Q2
      5. 2.3.5 CSD17382F4
      6. 2.3.6 TPL7407LA
      7. 2.3.7 TLV760
      8. 2.3.8 TLC555
  8. 3Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 3.1 Hardware Requirements
      1. 3.1.1 Test Equipment Needed to Validate Board
      2. 3.1.2 Test Conditions
      3. 3.1.3 Test Procedure
    2. 3.2 Test Setup
    3. 3.3 Test Results
      1. 3.3.1 Functional Tests
      2. 3.3.2 Overcurrent Testing With External Fuse
      3. 3.3.3 Surge Testing
      4. 3.3.4 Multichannel SSR Driven From Two 24-VAC Transformers
      5. 3.3.5 Alternate SSR Topology for High Voltage
  9. 4Design and Documentation Support
    1. 4.1 Design Files
      1. 4.1.1 Schematics
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 Documentation Support
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
  10. 5About the Author

特長

  • マルチチャネル・デジタル・アイソレータによる単一絶縁を使った複数の半導体リレーを、最小限の追加コストで任意の数の SSR チャネルに容易に拡張可能
  • SSR ドライブの電圧は 24VAC ±20%、ドライブ電流は 2A RMS (電圧と電流の定格は、適切な定格の部品を使用する方法でスケール化可能)
  • SSR のターンオン時間とターンオフ時間:15~300μs (調整可能)、SSR ドライブあたりの平均消費電流は (1 次側を基準として) 4mA 未満 (チャネルあたり最小 20µA まで調整可能)
  • SSR のチャネルあたり面積は 75mm2 未満。高さは約 3mm
  • 機能的に絶縁された低コストの開ループ・フライバックに基づく電源。マイコン不要
  • サージとスイッチング過電圧の保護機能を搭載