• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 高速、ローサイド電流センスのリファレンス・デザイン

    • JAJU814C April   2021  – September 2022

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 高速、ローサイド電流センスのリファレンス・デザイン
  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
    1. 1.1 Key System Specifications
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Design Considerations
    3. 2.3 Highlighted Products
      1. 2.3.1 OPA365-Q1 (50 MHz)
      2. 2.3.2 OPA607-Q1 (50 MHz)
      3. 2.3.3 OPA836 (same as OPA2836-Q1) (205 MHz)
      4. 2.3.4 OPA863 (50 MHz)
  8. 3Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 3.1 Hardware Requirements
    2. 3.2 Test Setup
      1.      19
    3. 3.3 Test Results
  9. 4Design and Documentation Support
    1. 4.1 Design Files
      1. 4.1.1 Schematics
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 Documentation Support
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
  10. 5About the Author
  11. 6Revision History
  12. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DESIGN GUIDE

高速、ローサイド電流センスのリファレンス・デザイン

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

概要

このリファレンス・デザインでは、スイッチング周波数が高いローサイド電流検出アプリケーションにおける広ゲイン帯域幅積 (GBWP) アンプの利点について紹介します。このリファレンス・デザインでは、1mΩ のローサイド・シャント抵抗を監視するために 3 種類のアンプ (OPA365-Q1、OPA836、OPA863、OPA607-Q1) を選択できます。応用例には、モーター用シングル・シャント・ローサイド・センシング、大電流および高速モーター、高周波スイッチング電源、オンボード・チャージャ (OBC)、フォルト検出ハードウェアが含まれます。実装された高速アンプは、広いダイナミック・レンジで電流を監視し、±50A を超える過渡を高い精度で検出するために 33V/V のゲインを持つように構成されています。この構成では、各アンプは大信号ステップ応答を 0.5μs 以内に収束させ、テキサス・インスツルメンツのほとんどのマイコンでモーター制御に使われている 2MSPS、12 ビット内部 ADC のアクイジション期間 (250ns (標準値)) を正確に駆動できます。これらの優れた性能が、低帯域幅デバイスと同様のコストと消費電力で利用できます。

リソース

TIDA-060019 デザイン・フォルダ
OPA2836-Q1、OPA607-Q1、OPA365-Q1 プロダクト・フォルダ
Ask our TI E2E™ support experts

特長

  • 4 つのアンプおよび / または回路を比較可能
  • 必要に応じてシャント抵抗とゲイン抵抗を構成可能
  • アンプの GBWP:
    • OPA365-Q1 = 50MHz
    • OPA836 (OPA2836-Q1 と同じ) = 205MHz
    • OPA863 = 50MHz

    • OPA607-Q1 = 50MHz
  • 1% セトリング・タイム:0.5μs 以下
  • 2W、1mΩ のシャント抵抗 (2512 パッケージ)
  • 2MSPS、12 ビット、3.3V ADC に対応する小信号セトリング・タイム:250ns 以下、0.5LSB
  • 総合ノイズ:250μVRMS 未満
  • 既存のアプリケーションに接続して迅速な検証が可能

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale