JAJU814C April   2021  – September 2022

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1System Description
    1. 1.1 Key System Specifications
  7. 2System Overview
    1. 2.1 Block Diagram
    2. 2.2 Design Considerations
    3. 2.3 Highlighted Products
      1. 2.3.1 OPA365-Q1 (50 MHz)
      2. 2.3.2 OPA607-Q1 (50 MHz)
      3. 2.3.3 OPA836 (same as OPA2836-Q1) (205 MHz)
      4. 2.3.4 OPA863 (50 MHz)
  8. 3Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
    1. 3.1 Hardware Requirements
    2. 3.2 Test Setup
      1.      19
    3. 3.3 Test Results
  9. 4Design and Documentation Support
    1. 4.1 Design Files
      1. 4.1.1 Schematics
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 Documentation Support
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 Trademarks
  10. 5About the Author
  11. 6Revision History

概要

このリファレンス・デザインでは、スイッチング周波数が高いローサイド電流検出アプリケーションにおける広ゲイン帯域幅積 (GBWP) アンプの利点について紹介します。このリファレンス・デザインでは、1mΩ のローサイド・シャント抵抗を監視するために 3 種類のアンプ (OPA365-Q1、OPA836、OPA863、OPA607-Q1) を選択できます。応用例には、モーター用シングル・シャント・ローサイド・センシング、大電流および高速モーター、高周波スイッチング電源、オンボード・チャージャ (OBC)、フォルト検出ハードウェアが含まれます。実装された高速アンプは、広いダイナミック・レンジで電流を監視し、±50A を超える過渡を高い精度で検出するために 33V/V のゲインを持つように構成されています。この構成では、各アンプは大信号ステップ応答を 0.5μs 以内に収束させ、テキサス・インスツルメンツのほとんどのマイコンでモーター制御に使われている 2MSPS、12 ビット内部 ADC のアクイジション期間 (250ns (標準値)) を正確に駆動できます。これらの優れた性能が、低帯域幅デバイスと同様のコストと消費電力で利用できます。