JAJU814C
April 2021 – September 2022
概要
リソース
特長
アプリケーション
5
1
System Description
1.1
Key System Specifications
2
System Overview
2.1
Block Diagram
2.2
Design Considerations
2.3
Highlighted Products
2.3.1
OPA365-Q1 (50 MHz)
2.3.2
OPA607-Q1 (50 MHz)
2.3.3
OPA836 (same as OPA2836-Q1) (205 MHz)
2.3.4
OPA863 (50 MHz)
3
Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
3.1
Hardware Requirements
3.2
Test Setup
19
3.3
Test Results
4
Design and Documentation Support
4.1
Design Files
4.1.1
Schematics
4.1.2
BOM
4.2
Documentation Support
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
5
About the Author
6
Revision History
特長
4 つのアンプおよび / または回路を比較可能
必要に応じてシャント抵抗とゲイン抵抗を構成可能
アンプの GBWP:
OPA365-Q1 = 50MHz
OPA836 (OPA2836-Q1 と同じ) = 205MHz
OPA863 = 50MHz
OPA607-Q1 = 50MHz
1% セトリング・タイム:0.5μs 以下
2W、1mΩ のシャント抵抗 (2512 パッケージ)
2MSPS、12 ビット、3.3V ADC に対応する小信号セトリング・タイム:250ns 以下、0.5LSB
総合ノイズ:250μV
RMS
未満
既存のアプリケーションに接続して迅速な検証が可能