JAJU825C december 2022 – june 2023
すでに説明したように、絶縁バリアをまたぐ AMC3330 を使用して絶縁電圧を監視します。AMC3330 の出力は完全差動アナログ信号で、1.44V の同相電圧を中心とする OUTP ピンおよび OUTN ピンで構成され、スタンドアロンの A/D コンバータ (ADC) に直接供給できます。
MSP430 および C2000 プロセッサ・ファミリには、シングルエンド入力 ADC が組み込まれています。図 2-10 に示す差動→シングルエンド・アンプ出力段を追加すると、AMC3330 の出力範囲全体を 3.3V の範囲に変換できます。この範囲は、シングルエンドの組込み ADC 向けに設計されています。信号範囲は増幅され、同相電圧は、REF2033 から供給される 1.65V を使用して ADC 範囲の半分に設定されます。
R1 = R4 および R2 = R3の場合、式 19 は、差動→シングルエンド変換の動作を表します。
コスト重視システム向けの TLV6001 オペアンプはこの目的で使用しています。テキサス・インスツルメンツの絶縁型アンプ・ファミリのシングルエンドへの差動出力変換の詳細については、『差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続』アプリケーション・ブリーフを参照してください。
AMC3330 の最大出力電圧スイングは ±2V です。これは、0V~3.3V のシングルエンド信号に変換する必要があります。したがって、R1/R2 と R4/R3 の比で 0.825 のゲインを設定します。同相電圧 1.65V は、REF2033 電圧リファレンスの Vref/2 出力で設定されます。