400V と 800V のテストでは、基板の実装方法が異なります。
- 400V:
- RstP = RstN = 68.1kΩ
- RinAMC = 120Ω
- 800V:
- RstP = RstN = 280kΩ
- RinAMC = 250Ω
- スイッチイン抵抗性分岐に使用されるすべての抵抗は 0.1% の抵抗です
- RisoN と RisoP は、DC+ と PE および DC- と PE 間の HV 抵抗によりシミュレーションされます。
- RisoP および RisoN の測定値は、Code Composer Studio の式ウィンドウから読み出すことができます