JAJU825C december 2022 – june 2023
このデザインの目的は、DC 高速充電ステーションやソーラー・ストリング・インバータなど、接地されていない産業用低電圧配電システムで絶縁バリアを監視するためのアナログ・フロント・エンドを提供することです。安全規格に従って、これらのシステムには、IEC 615578-8 規格に準拠した絶縁バリアをテストするための機器が含まれています。IEC 615578-8 規格の詳細 については、IEC Webstore を参照してください。
この回路は、IEC 615578-8 をサポートするように設計されています。
このリファレンス・デザインには、2 次側に外部電源を供給しない強化絶縁型 AFE などの追加の利点があります。これにより、マイコンは低温側に設置し、消費電力を低減できます。