JAJU825C december 2022 – june 2023
パラメータ | 仕様 | 測定 (1) |
---|---|---|
絶縁電圧の精度 | 1% | 0.37% |
ADC 入力時の絶縁電圧セトリング・タイム |
400μs |
300μs(2) |
絶縁抵抗 | 20kΩ < RISO < 5MΩ | |
対称型フォルト (40kΩ) | 5% | 1.54% |
非対称型フォルト (40kΩ) | 5% | 3.63% |
対称型の警告 (200kΩ) | 5% | 1.51% |
非対称型の警告 (200kΩ) | 5% | 3.78% |
パラメータ | 値 | 備考 |
---|---|---|
DC 入力電圧 |
5V ±5% (標準値) 5V~12V |
LAUNCHXL-F280049C ブレークアウト電力出力、LMR6242 によって制限される電流、公称定格 2.1A から 5V 入力を供給できます。 LAUNCHXL-F280049C を使用しない評価を実施する場合は、フロント・コネクタを経由して、5V~12V の電圧源からボードに電力を供給することもできます。 |
DC 入力電流 | 50mA (標準値) | スイッチがオンで、バス電圧監視が使用されているとき |
消費電力 | 0.25W (標準値) | 基板の総消費電力、5V 電源で測定 |
IO インターフェイスの信号電圧 | 3.3V | 3.3V フェイルセーフ I/O。テキサス・インスツルメンツの LaunchPad 開発キットと互換 |
温度範囲 | -40℃~85℃ | 産業用温度範囲:-40℃~85℃ |
![]() |
注意:
電源を入れたままその場を離れないでください。 |
![]() |
WARNING:
高電圧!基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。 感電する可能性があります。基板は、不適切に取り扱った場合に感電、火災、けがの原因となる電圧および電流で動作します。けがをしたり、物品を破損しないために必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。安全のため、過電圧 / 過電流保護機能を備え、絶縁された試験装置の使用を強くお勧めします。 テキサス・インスツルメンツは、電圧 / 絶縁要件を確認・理解した上で基板やシミュレーションにて電圧を加えることをユーザーの責任と考えます。電圧を加える際、デバイスやその接続部品には触れないでください。 |
![]() |
WARNING: 表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください! 基板の電源を入れると、一部の部品は 55℃を超える高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。 |
![]() |
WARNING: テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインをラボ環境のみで使用するものとし、一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。 このデザインは室温で動作することを意図しており、他の周囲温度での動作はテストされていません。 テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインを高電圧電気・機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。 基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。 基板は、不適切に取り扱ったり適用したした場合に感電、火災、けがの原因となる電圧および電流で動作します。けがをしたり、物品を破損しないために必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。 |