JAJU825C december 2022 – june 2023
セクション 1 で説明したように、絶縁回路と高電圧バス監視回路が回路図とプリント基板 (PCB) に実装されています。絶縁抵抗とリーク電流を測定するハードウェアは、一時的な絶縁ブレーク回路を使用して構築されています。
図 2-6 は、RstP が R3、R4、R5、R6、R7、R9、R10、R11、R12、および R13 で構成され、RstN は R29、R30、R31、R32、R28、R22、R23、R24、R25、および R20 で構成され、RinAMC は R15 に実装されています。これらの抵抗は、公差が小さく、信頼性が高く、抵抗の温度係数 (TCR) が低いため、薄膜抵抗が選択されます。抵抗値の偏差は、インターロックのリーク電流と絶縁抵抗の計算の誤差に影響を及ぼします。最大電圧ストレスを低減し、抵抗あたりの最大消費電力を制限するために、複数の抵抗が選択されます。
DC 高速チャージャは、オンボードのバッテリ・チャージャをバイパスして、400V または 800V のバッテリ管理システムに電力を供給します。逆に、ストリング・インバータでは、PV ストリング・パネルからの DC ラインは最大 1kV になります。
図 2-6 に示す抵抗性ブリッジは、400V アプリケーション用に設計されています。ワーストケースの状況では、RstP と RinAMC によって形成される抵抗デバイダの両端の絶縁電圧は、バス電圧 400V に等しくなります。
式 19 に示すように、Rst P = 68.1kΩ および RRinAMC = 120Ω の値を選択すると、AMC3330 の最大入力電圧は 0.7V になります。
抵抗性ブリッジを流れる電流と絶縁容量によって、絶縁電圧の遅延時間が決まります。詳細については、セクション 1.2 を参照してください。