JAJU825C december 2022 – june 2023
表 3-2 のハードウェア機器は、TIDA-010232 リファレンス・デザインの評価に必要です。
機器 | 備考 |
---|---|
高電圧 DC 電源 | 1A 以上の出力電流に対応する 400V 出力電源ブリック |
大電力定格抵抗 | 絶縁バリアの遮断をシミュレートします。これらの大電力定格抵抗は、400V を超えるテスト電圧に耐える必要があります |
TIDA-010232 ハードウェア | セクション 3.1.2 に基づくデフォルトのジャンパ設定 |
LAUNCHXL-F280049C | C2000™ リアルタイム・コントローラ TMS320F280049C デバイスを搭載した LaunchPad 開発キット |
LAUNCHXL-F280049C に接続するための Micro-USB ポート | LaunchPad 開発キットとコンピュータ間の操作用 |