JAJU825C december 2022 – june 2023
TPSI2140-Q1 は絶縁型ソリッド・ステート・リレーであり、テキサス・インスツルメンツの高信頼性静電容量性絶縁テクノロジーと内部のバック・ツー・バック MOSFET を組み合わせて使用することで、2 次側電源を必要としない完全に統合されたソリューションを形成します。1 次側は、電力を供給し、2 次側の各内部 MOSFET にロジック情報を有効にする 4 つの差動ドライバで構成されています。
イネーブル・ピンが High になると、発振器が起動し、ドライバは電源とロジック High をバリア経由で送信します。イネーブル・ピンが LO になると、ドライバはディセーブルになります。2 次側では、各 MOSFET にフルブリッジ整流器があり、1 次側から供給されるロジック状態を決定するバンド・パス・アンプと復調器に電力を供給します。スルーレート・ドライバは、供給されるロジックに従って MOSFET のゲートを制御します。
アバランシェ堅牢性 MOSFET と熱を考慮したパッケージ設計により、外付け部品なしに、システム・レベルの高電位 (HiPot) スクリーニングおよび DC 高速充電器のサージ電流 (最大 2mA) に耐えることができます。TPSI2140T-Q1 デバイスに搭載されている熱アバランシェ保護 (TAP) 機能は、接合部温度を監視し、MOSFET が温度を安全な動作範囲に維持できるようにすることで、アバランシェ電流能力をさらに向上させます。
主な特長: