• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 光起電力アプリケーションのアーク検出用アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン

    • JAJU827B july   2021  – april 2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 光起電力アプリケーションのアーク検出用アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 絶縁型電流測定
    2. 1.2 バンドパス・フィルタ
    3. 1.3 A/D 変換
    4. 1.4 アーク検出アルゴリズム
    5. 1.5 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電流トランス回路
      2. 2.2.2 アナログ・バンドパス・フィルタ
      3. 2.2.3 A/D 変換
      4. 2.2.4 電源
      5. 2.2.5 デバッグおよびステータス表示オプション
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS259474
      2. 2.3.2 TPS562202
      3. 2.3.3 TPS745
      4. 2.3.4 OPAx322
      5. 2.3.5 ADS8363
      6. 2.3.6 REF5025
      7. 2.3.7 TMDSCNCD280049C
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
        1. 3.1.2.1 アーク検出理論
        2. 3.1.2.2 ソフトウェアの実装
    2. 3.2 テスト構成
      1. 3.2.1 ControlCARD の構成
      2. 3.2.2 ハードウェアとソフトウェアの検証用の設定
      3. 3.2.3 アーク・テスト用の設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 ハードウェアとソフトウェア検証のテスト結果
      2. 3.3.2 アークを使用したテスト
  9. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  10. 5著者について
  11. 6改訂履歴
  12. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DESIGN GUIDE

光起電力アプリケーションのアーク検出用アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

概要

このリファレンス・デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出できるように 4 チャネルのアナログ・フロント・エンドを実装しており、最大 1000V の DC 電圧と最大 10A の電流をサポートします。アーク放電を検出するために、ソーラー・パネルとインバータの間の DC 電流に存在する AC ノイズを分析します。C2000™ リアルタイム・マイコンが周波数解析を実行する前に、この信号は電流トランスにより取得され、アナログ・フィルタ段によりコンディショニングが行われ、マイコンの内部 12 ビット ADC または 16 ビット ADC である ADC8363 によりサンプリングが実行されます。このデザインは、さまざまな C2000 controlCARD と互換性があるので、システムに合わせてマイコンを調整できます。C2000 マイコンの内蔵 ADC は、ADS8363 のバイパス・オプションを使用して評価することができます。

リソース

TIDA-010231 デザイン・フォルダ
ADS8363、 OPA4322 プロダクト・フォルダ
TMDSCNCD280049C ツール・フォルダ
TPS562202、 TPS745、 TPS25947 プロダクト・フォルダ
TLV733P、 REF5025 プロダクト・フォルダ
テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください

特長

  • アーク検出向けの 4 個の独立チャネル
  • 最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の DC 電流に対応
  • 外部 ADC と内部 ADC の評価が可能
  • 工業用温度範囲: -40℃~+85℃
  • 複数の C2000 controlCARD に対応する 120 ピンの HSEC 標準コネクタを搭載しており、180 ピン HSEC コネクタを採用した各種 controlCARD とも互換性があるため、C2000 マイコンに関するフレキシブルな選択が可能
  • システム最適化のための調整可能なアーク検出ソフトウェアは、DigitalPower-SDK で入手できます

アプリケーション

  • ソーラー・アーク保護
  • ストリング・インバータ
  • マイクロ・インバータ
  • スマート・コンバイナ・ボックス
  • セントラル・インバータ

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale