JAJU827B july 2021 – april 2023
デバッグとステータス表示のために、この設計にはいくつかの異なるオプションがあります。まず、5.25V (D11)、5V (D10)、3.3V (D12) の電源電圧に対応する 3 つの LED と、4 つの追加 LED (D5、D6、D7、D8) があり、これらは C2000 controlCARD の GPIO を介して制御されます。さらに、C2000 controlCARD からコネクタ J6 にルーティングされる 2 つの DAC チャネルがあり、示されているさまざまな状態にも使用されます。さらに、1 つの GPIO 信号と GND が J6 に接続されており、GPIO はアーク検出を開始するための外部割り込み、またはシステムの別の部分へのエラー出力として使用されます。抵抗 R100、R101、R102、R103 は、異なる方法で実装し、ソフトウェアに PCB の異なるバージョンを示すことができます。これらのデバッグおよび表示オプションは、利用可能なソフトウェアにはまだ実装されていません。表 2-1 に、デバッグ・オプションの概要、関連する GPIO、およびそれらが接続されているピンの番号を、機能の簡単な概要とともに示します。
製品 | GPIO 番号 | HSEC ピン番号 | 機能 |
---|---|---|---|
D11 | - | - | 5.25V 電源のステータス表示 |
D10 | - | - | 5V アナログ電源のステータス表示 |
D12 | - | - | 3.3V 電源のステータス表示 |
D5 | GPIO37 | 58 | 汎用ステータス LED (デフォルトでは未使用) |
D6 | GPIO35 | 60 | 汎用ステータス LED (デフォルトでは未使用) |
D7 | GPIO39 | 62 | 汎用ステータス LED (デフォルトでは未使用) |
D8 | GPIO23 | 64 | 汎用ステータス LED (デフォルトでは未使用) |
J6 ピン 1 | - | - | GND |
J6 ピン 2 | - | 11 | DACA 出力 (デフォルトでは未使用) |
J6 ピン 3 | - | 9 | DACB 出力 (デフォルトでは未使用) |
J6 ピン 4 | GPIO34 | 86 | プルダウン付きの外部入力 (デフォルトでは未使用) |
R100、R102 | GPIO5 | 70 | オプションのボード表示機能。R100 はプルアップ、R102 はプルダウン。どちらもデフォルトで DNP |
R101、R103 | GPIO4 | 68 | オプションのボード表示機能。R101 はプルアップ、R103 はプルダウン。どちらもデフォルトで DNP |