JAJU827B july 2021 – april 2023
図 3-1 に、このテストで使用する設定を示します。CH1 入力とサンプリングされた信号に適用される、異なる周波数の正弦波入力信号があります。計算されたアーク・ノイズは、Code Composer Studio 内で観測されます。図 3-3 および 図 3-4 に、ソフトウェアを controlCARD にロードした後、コードを開始する前の、外部 ADC バージョンと内部 ADC バージョンの「Expressions」ウィンドウを示します。
ソフトウェアを起動し、Expressions ウィンドウで連続更新オプションを有効にすると、図 3-5 に示すように表示値が変化します。入力信号と AD_result 変数はグラフ・ツールで確認できます。図 3-6 に、20kHz の正弦波入力電流に対してサンプリングされた入力信号を示します。
Hz 単位の周波数 | 外部 ADC による AD RESULT | 内部 ADC による AD_Result |
---|---|---|
10000 | 46 | 23 |
20000 | 43 | 28 |
30000 | 89 | 47 |
40000 | 98 | 67 |
50000 | 80 | 49 |
60000 | 77 | 46 |
70000 | 35 | 33 |
80000 | 12 | 30 |
90000 | 16 | 29 |
100000 | 19 | 25 |