JAJU827B july 2021 – april 2023
ADS8363 は、高い 16 ビット分解能と、高いチャネル数、SPI 速度 20MHz 未満で最大 2MSPS のデータ・レートを実現します。これらの仕様は、アーク検出アプリケーションには非常に適しています。このデバイスを使用すると、正確で柔軟な設計が可能になります。より低い SPI 速度でより高いデータ・レートが得られることは、ローエンドの C2000 モデルと組み合わせるのに役立ちます。このモデルの SPI クロックは、多くの場合 25MHz に制限されるためです。