JAJU827B july 2021 – april 2023
太陽光発電設備の増加に伴い、安全性への配慮はますます重要になっています。感電や火災などの危険を防止するために、高電圧ライン間のアーク放電を検出し、ソーラー・ストリングの電源をオフにする必要があります。したがって、UL 1699B などの規格では、定格電圧が 1500V 未満のすべてのソーラー・システムにアーク・フォルト保護回路を要求しています。このリファレンス・デザインは、このようなアーク検出を目的としたアナログ・フロント・エンドの実装例を示すことを目的としています。この設計自体は、UL 1699B 規格を満たしていません。
DC アーク放電により、PV ストリング間のケーブル配線で AC ノイズ電流が発生します。これは、最大数 MHz の広いスペクトラムで存在します。この設計では、アーク検出用に 30kHz~100kHz の周波数範囲が選択されています。この範囲は、ソーラー・インバータのスイッチング周波数など、既知のノイズを含む周波数を回避するために、バンドパス・フィルタまたはソフトウェアを変更することでさらに制限することができます。シグナル・チェーンは、以下のパーツから構成されています。