JAJU827B july 2021 – april 2023
取得した信号のスペクトルを制限するために、バンドパス・フィルタが実装されています。ソーラー・インバータ・システムはノイズの多い環境になりえるため、4 次ローパス・フィルタと 4 次ハイパス・フィルタを選択します。周波数範囲の上限と下限を簡単に調整できるように、個別の構造が選択されています。このフィルタは、スイッチング周波数や他のノイズ源をフィルタリングするように設計します。この設計では、30kHz~100kHz の周波数帯域が選択されていますが、各アプリケーションに周波数帯域を具体的に調整する必要があります。