JAJU831A November   2021  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS62933 を使用する反転電源の設計
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 スタートアップ
      2. 3.3.2 負荷過渡
      3. 3.3.3 出力リップル
      4. 3.3.4 熱性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

特長

  • シンプルな反転型電源設計
  • 広い入力電圧範囲:8V~16V
  • 最大 1.2A の連続出力電流
  • 低ノイズ (出力リップル 1% 未満)
  • 内部補償付きピーク電流制御モード
  • 動作時の接合部温度:–40℃~150℃