JAJU831A November 2021 – April 2024
TIDA-050053 を使用すると、高効率で IQ の低い同期整流降圧コンバータである TPS62933 を使用して、出力電圧をグランドに対して反転または負にする、非常に単純な反転昇降圧設計を実現できます。このデザインでは、8V~16V の入力電圧から最大電流 1.2A の –12V レールを生成する、反転電源を紹介します。最適化されたループ補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。オペアンプ、光学モジュールのバイアス印加、ライン ドライブ、その他のアプリケーション用に、小電流の負のレールには負電圧が必要です。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
入力電圧範囲 | 公称 12V 8V~16V |
出力電圧範囲 | -12 V |
過渡応答、50% の負荷ステップ | ∆VO = ±5% |
出力リップル電圧 | 1% |
出力電流定格 | 1.2 A |