JAJU831A November   2021  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS62933 を使用する反転電源の設計
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 スタートアップ
      2. 3.3.2 負荷過渡
      3. 3.3.3 出力リップル
      4. 3.3.4 熱性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

主な使用製品

TPS62933 は、3.8V~30V の広い入力電圧範囲を持ち高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 3A の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。

本デバイスは、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションのために固定周波数ピーク電流制御モードを採用しています。 内部ループ補償を最適化することで、幅広い出力電圧と動作周波数にわたって外付け補償部品を不要にしています。パルス周波数変調 (PFM) モードを使うことで、軽負荷時の効率を最大限に高めることができます。 低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、ULQ (超低静止電流) 機能は非常に有益です。 RT ピンの設定によりスイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲で設定できるため、システムの効率、フィルタのサイズ、帯域幅を最適化できます。ソフトスタート時間は SS ピンの外付けコンデンサで調整できるため、大きな容量性負荷を駆動する際の突入電流を最小化できます。このデバイスは、EMI ノイズの低減に有効な周波数スペクトラム拡散機能も備えています。

本デバイスは、OTP、OVP、UVLO、サイクル単位の OC 制限、ヒカップ モード付き UVP などの保護機能を完備しています。このデバイスは 0.5mm ピン ピッチの小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB のレイアウトが容易になるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。