このリファレンス・デザインは、ホール効果センサを使用してトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。これらのタイプのトリガは、コードレス電動工具、またはトリガ変位情報を利用するその他の最終装置での使用に最適です。この設計は非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード・スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ・モードのまま維持します。さらに、オプションの磁界保護機能も使用できます。この機能は、強力な外部磁界が存在するときは、電圧出力をディスエーブルにします。